2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LTK-1120-304

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
ORDERNO
Bezeichnung
TYPE
Baureihe
PR
Funktionsprinzip
OPR
Bereich max.
RM [mm]
Arbeitsbereich
OR [mm]
Lichtquelle
LS
Gehäusegröße
H [mm]
Gehäusematerial
HM
Schutzart
ER
Polarität
P
Ausgang
O
Schnittstelle
I
Sonstige/Sonderartikel
C
Versorgungsspannung
SV [V]
Polarität + Ausgang
PO
Empfindlichkeitseinstellung
SA
Schaltfrequenz max.
SFM [Hz]
1
2
3
4
5
6
7
8
620-200-301
LTK-1120-301
Standardsensoren
Reflexions-Lichttaster
300
300
LED, rot 660 nm
M12
Messing verchromt
IP 67
NPN
hellschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
NPN, hellschaltend
3/4-Gang-Potentiometer
1000
620-200-302
LTK-1120-302
Standardsensoren
Reflexions-Lichttaster
300
300
LED, rot 660 nm
M12
Messing verchromt
IP 67
NPN
dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
NPN, dunkelschaltend
3/4-Gang-Potentiometer
1000
620-200-305
LTK-1120-303
Standardsensoren
Reflexions-Lichttaster
300
300
LED, rot 660 nm
M12
Messing verchromt
IP 67
PNP
hellschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
PNP, hellschaltend
3/4-Gang-Potentiometer
1000
620-200-306
LTK-1120-304
Standardsensoren
Reflexions-Lichttaster
300
300
LED, rot 660 nm
M12
Messing verchromt
IP 67
PNP
dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
PNP, dunkelschaltend
3/4-Gang-Potentiometer
1000
620-200-303
LTS-1120-301
Standardsensoren
Reflexions-Lichttaster
300
300
LED, rot 660 nm
M12
Messing verchromt
IP 67
NPN
hellschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, hellschaltend
3/4-Gang-Potentiometer
1000
620-200-304
LTS-1120-302
Standardsensoren
Reflexions-Lichttaster
300
300
LED, rot 660 nm
M12
Messing verchromt
IP 67
NPN
dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, dunkelschaltend
3/4-Gang-Potentiometer
1000
620-200-307
LTS-1120-303
Standardsensoren
Reflexions-Lichttaster
300
300
LED, rot 660 nm
M12
Messing verchromt
IP 67
PNP
hellschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, hellschaltend
3/4-Gang-Potentiometer
1000
620-200-308
LTS-1120-304
Standardsensoren
Reflexions-Lichttaster
300
300
LED, rot 660 nm
M12
Messing verchromt
IP 67
PNP
dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, dunkelschaltend
3/4-Gang-Potentiometer
1000
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
BestellnummerLTK-1120-304
KurztextPhotoelektrischer Sensor
Letzte Änderung09.05.2025 11:31:36
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)