Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CONTRINEX
Induktive Sensoren
High Temperature bis 230°C
Lichtleiter - Induktivsensor
CONTRINEX
Induktive Sensoren
High Temperature bis 230°C
Lichtleiter - Induktivsensor
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DW-HD-611-M50-300
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ORDERNO
Bezeichnung
TYPE
Baureihe
PR
Produktfamilie
PF
Gehäusegröße
H [mm]
Bemessungsschaltabstand
OD [mm]
Anschluss
C
Einbau
M
Polarität
P
Ausgang
OP
Schnittstelle
I
Versorgungsspannung
SV [V]
Temperaturbereich
TR [°C]
Schutzart
ER
Gehäusegröße + Montageart
HSR [mm]
Polarität + Ausgang
PO
1
2
220-220-790
DW-HD-611-M50-300
High Temperature
Classics - Series 600
M50
25
Silicon, 2 m, 3-adrig
Nicht bündig
NPN
Schliesser (NO)
Standard output
10...30 VDC
0...+180
IP 67
M50, nicht bündig
NPN, Schließer (NO)
220-220-793
DW-HD-613-M50-300
High Temperature
Classics - Series 600
M50
25
Silicon, 2 m, 3-adrig
Nicht bündig
PNP
Schliesser (NO)
Standard output
10...30 VDC
0...+180
IP 67
M50, nicht bündig
PNP, Schliesser (NO)
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
CONTRINEX
- Lichtleiter
Bestellnummer
DW-HD-611-M50-300
Kurztext
Induktivsensor
Letzte Änderung
09.05.2025 11:31:36
Einheit
Schlagworte
Induktivsensor
Lichtleiter
Sensoren
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-27-41-01 Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalter
27-27-40-01 Induktiver Näherungsschalter
ECLASS 12.0
27-27-40-01 Induktiver Näherungsschalter
ECLASS 11.1
27-27-01-01 Induktiver Näherungsschalter
ECLASS 8.0
27-27-01-01 Induktiver Näherungsschalter
ETIM 10.0
EC002714 Induktiver Näherungsschalter