2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 52
1279
Einheiten
1279
Dateitypen
1279
Kategorien
1279
Klassifikationen
1279
Zertifikate
1279
CONTRINEX
Artikelnummer (ORDERNO)
1279
Baureihe (PR)
1259
Produktfamilie (PF)
156
Gehäusegröße (H)
1279
Bemessungsschaltabstand (OD)
1279
Anschluss (C)
1259
Einbau (M)
1271
Polarität (P)
1279
Ausgang (OP)
1129
Schnittstelle (I)
164
Versorgungsspannung (SV)
1020
Temperaturbereich (TR)
1279
Schutzart (ER)
1279
Gehäusegröße + Montageart (HSR)
1136
Polarität + Ausgang (PO)
1257
Schaltfrequenz max. (SFM)
1234
Gehäusematerial (HM)
1270
Zolltarifnummer (ECCN)
1279
REACH
105
Filter
CONTRINEX CAD Katalog

CONTRINEX CAD Katalog

Induktive SensorenHier finden Sie die CAD-Modelle von CONTRINEX aus den Bereichen 2-Wire, Analogausgang, Basic, Chip-Immune, Double-Sheet, Extra Pressure bis 100 bar, Extra Temperature bis 120°C, Extreme, High Pressure bis 1'000 bar Spitzendruck, High Temperature bis 230°C, Maritime, Miniature, Washdown, Weld-Immune
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte