Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
6
Einheiten
6
Dateitypen
6
Kategorien
6
Klassifikationen
6
Zertifikate
6
CONTRINEX
Artikelnummer
(ORDERNO)
6
Baureihe
(PR)
6
Produktfamilie
(PF)
3
Gehäusegröße
(H)
6
Bemessungsschaltabstand
(OD)
6
Anschluss
(C)
6
Einbau
(M)
6
Polarität
(P)
6
Ausgang
(OP)
3
Schnittstelle
(I)
3
Versorgungsspannung
(SV)
3
Temperaturbereich
(TR)
6
Schutzart
(ER)
6
Gehäusegröße + Montageart
(HSR)
3
Polarität + Ausgang
(PO)
6
Schaltfrequenz max.
(SFM)
6
Gehäusematerial
(HM)
6
Gewicht
(WG)
6
Zolltarifnummer
(ECCN)
6
REACH
6
ROHS
6
Filter
CONTRINEX CAD Katalog
Extra Temperature bis 120°C
Hier finden Sie die CAD-Modelle von CONTRINEX
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
CONTRINEX
Induktive Sensoren
Extra Temperature bis 120°C
CONTRINEX
Induktive Sensoren
Extra Temperature bis 120°C
PNP/NPN Auto-Detect, hell-/dunkelschaltend/IO-Link + Teach-Eingang
Induktivsensor
PUR, 0,2 m + M8 3-Pin
Induktivsensor
PNP, Öffner (NC)
Induktivsensor
PNP/NPN-Umsetzer
Induktivsensor
PNP, Schliesser (NO)
Induktivsensor
Schlagworte
Sensoren
Induktivsensor
Schliesser
Niederlassungen:
Deutschland
Leinfelden-Echterdingen 70771
Contrinex Sensor GmbH
Gutenbergstraße 18
Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 220 988 - 0
+49 (0) 711 220 988 - 11
info@contrinex.de
www.contrinex.de