2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

62599217

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikel-Nr.
ARTNR
Link Webshop
WEBSHOP
Material Kurzbezeichnung
MATK
Material
MAT
Bezeichnung
BZ
Bohrung
D [mm]
h
H [mm]
a
A [mm]
e
E [mm]
1
2
3
4
5
6
7
62599212
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Edelstahl
Gehäuse: Edelstahlblech 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-teilig, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), Stellschrauben: Edelstahl rostfrei, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222
SSBPP 201
12
22.2
86
68.0
62599215
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Edelstahl
Gehäuse: Edelstahlblech 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-teilig, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), Stellschrauben: Edelstahl rostfrei, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222
SSBPP 202
15
22.2
86
68.0
62599217
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Edelstahl
Gehäuse: Edelstahlblech 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-teilig, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), Stellschrauben: Edelstahl rostfrei, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222
SSBPP 203
17
22.2
86
68.0
62599220
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Edelstahl
Gehäuse: Edelstahlblech 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-teilig, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), Stellschrauben: Edelstahl rostfrei, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222
SSBPP 204
20
25.4
98
76.0
62599225
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Edelstahl
Gehäuse: Edelstahlblech 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-teilig, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), Stellschrauben: Edelstahl rostfrei, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222
SSBPP 205
25
28.6
108
86.0
62599230
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Edelstahl
Gehäuse: Edelstahlblech 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-teilig, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), Stellschrauben: Edelstahl rostfrei, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222
SSBPP 206
30
33.3
117
95.0
62599235
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Edelstahl
Gehäuse: Edelstahlblech 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-teilig, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), Stellschrauben: Edelstahl rostfrei, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222
SSBPP 207
35
39.7
130
106.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Bestellnummer62599217
KurztextKugel-Stehlager SSBPP (Stahlblech zweiteilig), Edelstahl
Letzte Änderung01.12.2025 10:57:58
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer62599217
Zolltarifnummer84832000
Zertifikat REACHmaterialcompliance@maedler.de
Zertifikat RoHSmaterialcompliance@maedler.de
WartungsintervalleBitte Katalogseite beachten.
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-05-16-01 Stehlagergehäuseeinheit