2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

64611212

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikel-Nr.
ARTNR
Link Webshop
WEBSHOP
Material Kurzbezeichnung
MATK
Material
MAT
Hinweis
HW
Ausführung
AUSF
F w
FW [mm]
D
D [mm]
C
C [mm]
Anzahl Kugelreihen
AK [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
64610303
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager muss vor der Montage befettet werden.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
3
7
10
4
64610404
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager muss vor der Montage befettet werden.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
4
8
12
4
64610505
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager muss vor der Montage befettet werden.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
5
10
15
4
64610606
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
6
12
22
4
64610808
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
8
15
24
4
64611010
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
10
17
26
5
64611212
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
12
19
28
5
64611414
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
14
21
28
5
64611616
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
16
24
30
5
64612020
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
20
28
30
6
64612525
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
25
35
40
7
64613030
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
30
40
50
8
64614040
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
40
52
60
8
64615050
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Kunststoff schwarz
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl
Das Lager ist einbaufertig gefettet.
Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen
50
62
70
9
Komprimierte Darstellung anzeigen (14 Produkte)
Bestellnummer64611212
KurztextLinearkugellager KB-1 ISO-Reihe 1, Premium, mit Doppellippendichtung
Letzte Änderung01.12.2025 10:58:31
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat REACHmaterialcompliance@maedler.de
Zertifikat RoHSmaterialcompliance@maedler.de
WartungsintervalleBitte Katalogseite beachten.
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-30-03-01 Linearkugellager, Linearkugellagerführung