2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MC000246_2(210_75_EV006965_85_50_60_20_10_280_60_90_120_150_25_210_20_0_0_0_0_0_0_-_-_-_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_0_0_0_0_0_0_-_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0)

Tabelle aufklappen
DE
1/5
ETIM Klasse
ETIMCLASS
ETIM Model Klasse
ETIMMC
ETIM Klasse Version
ETIMCV
ETIM-Klassensynonyme
ETIMSY
Anzahl der Einführungen
EF003593
Durchmesser 1 (D1)
EF010945 [mm]
Durchmesser 2 (D2)
EF010946 [mm]
Für Rohrdurchmesser (D3)
EF005496 [mm]
Höhe 1 (H1)
EF010005 [mm]
Höhe 2 (H2)
EF010006 [mm]
Höhe 3 (H3)
EF010887 [mm]
Höhe 4 (H4)
EF010998 [mm]
Einstecklänge (IL)
EF020279 [mm²]
Länge (L)
EF001438 [mm]
Länge 1 (L1)
EF021554 [mm]
1
EC002557, EC002601
MC000246
2
Leuchteneinbaudose Betonbau ;
8
210
75
16 mm
85
50
60
20
10
280
60
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
BestellnummerMC000246
KurztextLeuchteneinbaudose Betonbau
Letzte Änderung20.02.2025 12:11:49
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
BestellnummerMC000246

IFC4

IFC4_IFCDISTRIBUTIONELEMENT Haustechnische Komponente (allgemein)

OmniClass 2006

23-80_30_14_24 23-80 30 14 24 Junction Boxes

OmniClass

23-35 33 15 23-35 33 15 - Electrical Junction Boxes

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based
RVT_METRICELECTRICALEQUIPMENT (Metric) Electrical Equipment