Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Antriebe und Zylinder
Greifer und Vereinzeler
2 Finger parallel
Pneumatischer 2-Finger-Greifer - MHR2
MHR2/MDHR2 - Pneumatischer Greifer/2-Finger
SMC
...
2 Finger parallel
Pneumatischer 2-Finger-Greifer - MHR2
MHR2/MDHR2 - Pneumatischer Greifer/2-Finger
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MHR2-15R
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Eingebauter Magnetring
MAGNET
Anzahl der Finger
FINGER
Baugröße
SIZE [mm]
Anschlussgröße
PORT
Fingerposition
POS [mm]
Signalgeber
AUTOSWITCH
Kabellänge
LEAD
Anzahl der Signalgeber
NUMBER
Reinraumserie
CLEAN
Gewinde on/off
THREAD
1
2
3
4
(-) ohne Magnetring
2
10
(R) Gehäuseseite
10
N/A
N/A
N/A
(-) ohne Reinraumserie
on
(-) ohne Magnetring
2
15
(R) Gehäuseseite
14
N/A
N/A
N/A
(-) ohne Reinraumserie
on
(-) ohne Magnetring
2
20
(R) Gehäuseseite
16
N/A
N/A
N/A
(-) ohne Reinraumserie
on
(-) ohne Magnetring
2
30
(R) Gehäuseseite
19
N/A
N/A
N/A
(-) ohne Reinraumserie
on
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- MHR2/MDHR2
Kurztext
Pneumatischer Greifer/2-Finger
Letzte Änderung
29.08.2025 17:05:39
Einheit
Schlagworte
Antriebe
Finger
Greifer
Zylinder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_DRIVING Antreiben
BYFUNC_PINCHING Spannen
BYFUNC_GRIPPING Greifen
Nach Kategorien
Gripping_Technology Greiftechnik
Automation Automation
Handling_Technique Handhabungstechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-02-02-01 Parallelgreifer (Pneumatik)
ECLASS 10.1
27-29-09-04 Parallelgreifer (Pneumatik)
ETIM 10.0
EC004755 Greifer (pneumatisch/hydraulisch)