Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Antriebe und Zylinder
Schwenkantriebe
Zahnstange
Schwenkantrieb mit Zahnstange - MSQ
MSQ - Schwenkantrieb: Zahnstangenausführung/mit Externen Stoßdämpfer
SMC
...
Zahnstange
Schwenkantrieb mit Zahnstange - MSQ
MSQ - Schwenkantrieb: Zahnstangenausführung/mit Externen Stoßdämpfer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MSQ20L2
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Größe
SIZE
Stossdämpfer
SHOCKAB
Druckluftanschluss
CPORT
Signalgeber
AUTOSW
Kabellänge
LEAD
Anzahl der Signalgeber
NUMBER
Anschlussposition
THREAD1
Austauschbare Platte
PLATE
Bestelloptionen
OMSC
Gewinde on/off
THREAD2
1
2
3
4
10
(L) Stoßdämpfer für niedrige Energie
(2) Standardausführung 180°
(-) ohne Signalgeber
N/A
N/A
(-) M5
(-) keine
(-) keine
on
20
(L) Stoßdämpfer für niedrige Energie
(2) Standardausführung 180°
(-) ohne Signalgeber
N/A
N/A
(-) M5
(-) keine
(-) keine
on
30
(L) Stoßdämpfer für niedrige Energie
(2) Standardausführung 180°
(-) ohne Signalgeber
N/A
N/A
(-) Rc 1/8
(-) keine
(-) keine
on
50
(L) Stoßdämpfer für niedrige Energie
(2) Standardausführung 180°
(-) ohne Signalgeber
N/A
N/A
(-) Rc 1/8
(-) keine
(-) keine
on
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- MSQ
Kurztext
Schwenkantrieb: Zahnstangenausführung/mit Externen Stoßdämpfer
Letzte Änderung
07.08.2025 07:05:11
Einheit
Schlagworte
Antriebe
Schwenkantrieb
Schwenkantriebe
Stoßdämpfer
Zahnstange
Zylinder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_POSITIONING Positionieren
BYFUNC_ROTARY Rotieren
Nach Kategorien
Rotary_Table Rundtisch
Automation Automation
Automotive_Engineering Fahrzeugtechnik
Handling_Technique Handhabungstechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-01-04-02 Schwenkantrieb, Zahnstange/Ritzel (Pneumatik)
51-01-04-02 Schwenkantrieb, Zahnstange/Ritzel (Pneumatik)
ECLASS 12.0
51-01-04-02 Schwenkantrieb, Zahnstange/Ritzel (Pneumatik)
ECLASS 10.1
27-29-06-02 Schwenkantrieb, Zahnstange/Ritzel (Pneumatik)