Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Agathon
Zubehör
Zapfen
N880 Einspannzapfen mit Eindrehung zum Anschrauben
N880 - Einspannzapfen zum Anschrauben mit Eindrehung
Agathon
...
Zapfen
N880 Einspannzapfen mit Eindrehung zum Anschrauben
N880 - Einspannzapfen zum Anschrauben mit Eindrehung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N880 Einspann Aufschr Eindr 880.03.000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Art.-Nr.
IDNR
d1
D1 [mm]
d2
D2 [mm]
d3
D3 [mm]
d4
D4 [mm]
d5
D5 [mm]
d6
D6 [mm]
l1
L1 [mm]
l2
L2 [mm]
l3
L3 [mm]
l4
L4 [mm]
l5
L5 [mm]
Anzahl Bohrungen
LZ
Vorzugsgroessen
LAGER
Gewicht
GEWICHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
Ursprungsland
URSP
1
2
3
4
5
6
880.01.000
25
20
50
36
10.400
6.400
63
45
18
16
6.500
3
0.410
8466.9430
CH
880.02.000
32
25
63
47
13.500
8.400
74
56
18
16
8.500
3
0.720
8466.9430
CH
880.03.000
38
30
80
63
15.000
8.400
88
65
23
26
9.000
3
1.370
8466.9430
CH
880.04.000
40
32
80
63
15.000
8.400
88
65
23
26
9.000
3
1.430
8466.9430
CH
880.05.000
38
30
100
80
15.000
8.400
103
80
23
26
9.000
4
1.900
8466.9430
CH
880.06.000
40
32
100
80
15.000
8.400
103
80
23
26
9.000
4
2.090
8466.9430
CH
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Agathon
- N880
Bestellnummer
880.03.000
Kurztext
Einspannzapfen zum Anschrauben mit Eindrehung
Letzte Änderung
06.03.2025 05:35:53
Einheit
Schlagworte
Einspannzapfen
Zapfen
Klassifikationen
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften