2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NBCC11

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff
MAT
Oberflächenbehandlung
ST
Nr.
NO
Rc (PT)
RC
L
L [mm]
H
H [mm]
H1
H1 [mm]
Druck
P [MPa{kgf/cm2}]
Temperatur
TEMP [°C]
Anwendung
US
1
2
3
NBCC11
Messing
Verchromung
11
1/8
32
46
5
max. 0.98 {10}
-10~80
Wasser, Öl, Luft
NBCC22
Messing
Verchromung
22
1/4
36
48
7
max. 0.98 {10}
-10~80
Wasser, Öl, Luft
NBCC33
Messing
Verchromung
33
3/8
40
48
7
max. 0.98 {10}
-10~80
Wasser, Öl, Luft
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
KurztextNadelventile - Schraube mit Innengewinde, beidseitig
Letzte Änderung29.11.2024 04:27:12
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften