Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Flexiform
Sockel-2_0s
OffcStrg_Pedestal
Flexiform
Sockel-2_0s
OffcStrg_Pedestal
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8S7EAWLOG
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Zugänglichkeitsleistung
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
immer vertikal
ALWAYS_VERTICAL
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
Anlagentyp
ASSETTYPE
Barcode
BARCODE
Höhe der unteren Schublade
BOTTOMDRAWERHEIGHT
Kategorie
CATEGORY
codeperformance
CODEPERFORMANCE
Farbe
COLOR
Inhaltsstoffe
CONSTITUENTS
Kontakttelefonnummer
CONTACTTELEPHONENUMBER
Kosten
COST
1
2
3
4
IH8MDBHKT
k.A.
1
E2020200
k.A.
Beweglich
k.A.
300
Pr_40_30_78_57: Büro-Lagereinheiten
k.A.
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
+44(0) 1274 706 206
0
8S7EAWLOG
k.A.
1
E2020200
k.A.
Beweglich
k.A.
300
Pr_40_30_78_57:Büro-Lagereinheiten
k.A.
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
+44(0) 1274 706 206
0
3G7VIEUSO
k.A.
1
E2020200
k.A.
Beweglich
k.A.
250
Pr_40_30_78_57: Büro-Lagereinheiten
k.A.
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
+44(0) 1274 706 206
0
835IGJYZ4
k.A.
1
E2020200
k.A.
Beweglich
k.A.
237
Pr_40_30_78_57: Büro-Lagereinheiten
k.A.
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
+44(0) 1274 706 206
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Flexiform
- OffcStrg_Pedestal
Bestellnummer
8S7EAWLOG
Letzte Änderung
23.07.2024 15:27:29
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften