Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hettich
Büromöbelsysteme
Schreibtischcontainer
Organisationselemente und Zubehör
Orgawall - Orgawall
Hettich
Büromöbelsysteme
Schreibtischcontainer
Organisationselemente und Zubehör
Orgawall - Orgawall
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9011869
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
ARTICLENO
Länge
L [mm]
1
2
9011869
1800.000
9012148
2900.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Hettich
- Orgawall
Kurztext
Orgawall
Letzte Änderung
05.12.2025 08:03:20
Einheit
Schlagworte
Büromöbelsysteme
Organisationselemente
Schreibtischcontainer