Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Sensoren und Schalter
Durchflusssensoren
Digitaler Durchflussschalter für Wasser - PF2W
PF2W7 - Digitaler Durchflussschalter/Ausführung für hohe Medientemperaturen
SMC
...
Digitaler Durchflussschalter für Wasser - PF2W
PF2W7 - Digitaler Durchflussschalter/Ausführung für hohe Medientemperaturen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PF2W704T-03-27
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Nenndurchfluss (l/min)
FLOW
Betriebstemperaturbereich
TR
Gewindeausführung
THREAD1
Anschlussgröße
PORT
Ausgangsspezifikation
OUTPUT
Kabel
LEAD
Technische Daten der Einheit
UNIT
Gewinde on/off
THREAD2
1
|
PF2W704T-03
(04) 0.5 bis 4
(T) 0 bis 90 °C
(-) Rc
(03) 3/8
(27) NPN offener Kollektor 2 Ausgänge
(-) Anschlusskabel mit M12-Stecker (3 m)
(-) mit Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit
on
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- PF2W7
Kurztext
Digitaler Durchflussschalter/Ausführung für hohe Medientemperaturen
Letzte Änderung
04.07.2025 14:02:25
Einheit
Schlagworte
Durchflussschalter
Durchflusssensoren
Medientemperaturen
Schalter
Sensoren
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_MEASURING Messen
Nach Kategorien
Sensors Sensorik
Automation Automation
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-37-18-15 Durchflussüberwachungsgerät
ECLASS 13.0
27-37-18-15 Durchflussüberwachungsgerät
ECLASS 6.2
27-37-18-15 Durchflussüberwachungsgerät
ETIM 10.0
EC002580 Durchflussüberwachungsgerät