Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Sensoren und Schalter
Durchflusssensoren
Digitaler Durchflussschalter Wasserverteilsystem - PF3WB/C/S/R
PF3WC - Integriert/Wasserverteilsystem mit digitalem Durchflussschalter/Einstrangtyp
SMC
...
PF3WC - Integriert/Wasserverteilsystem mit digitalem Durchflussschalter/Einstrangtyp
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PF3WC03U-504W-03-1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Mehrfachanschlussplatte
TYPE
Stationen
STATIONS
Hauptleitung
PIPING
Gewindeart/Hauptleitung und Stationen
THREAD
Komponenten des Vorlaufs
SUPPLY
Rücklaufeinheit: Durchflussschalter
SWITCH
Rücklaufeinheit: Nenndurchflussbereich
RANGE
Rücklaufeinheit: Komponenten des Vorlaufs
RETURN
Vorlauf-/Rücklaufeinheit Anschlussgröße
PORT
Rücklaufeinheit: Ausgangsspezifikationen Durchflussschalter
OUTPUT
Rücklaufeinheit: Temperatursensor
SENSOR
Rücklaufeinheit: Anschlusskabel für Durchflussschalter (Option)
LEAD
Rücklaufeinheit: Technische Daten Durchflussschalter
UNIT
1
(C) Integriert (gerade Ausführung)
(03) 3 Stationen
(U) U-Seite: Offen, D-Seite: Offen
(-) Rc
(-) keine
(5) Getrennte Sensoreinheit
(04) 0.5 bis 4 l/min
(W) Durchflussregelventil + Stoppventil
(03) 3/8
(1) OUT1: Analog 1 bis 5 V; OUT2: -
(-) keine
(-) Anschlusskabel mit M8-Stecker (3 m)
(-) Momentaner Durchfluss: l/min, Kumulierter Durchfluss: -, Temperatur: °C
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- PF3WC
Kurztext
Integriert/Wasserverteilsystem mit digitalem Durchflussschalter/Einstrangtyp
Letzte Änderung
04.07.2025 13:26:19
Einheit
Schlagworte
Durchflussschalter
Durchflusssensoren
Schalter
Sensoren
Wasserverteilsystem
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_MEASURING Messen
Nach Kategorien
Sensors Sensorik
Automation Automation
Automotive_Engineering Fahrzeugtechnik
Electronics Elektronik
Semiconductor_Technology Halbleitertechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-37-18-15 Durchflussüberwachungsgerät
ECLASS 13.0
27-37-18-15 Durchflussüberwachungsgerät
ECLASS 6.2
27-37-18-15 Durchflussüberwachungsgerät
ETIM 10.0
EC002580 Durchflussüberwachungsgerät