Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Factory Frames / Pipe Frames
PFINS - Zubehör - Schraubeinsätze, Edelstahl
Misumi
Misumi - Metric
Factory Frames / Pipe Frames
PFINS - Zubehör - Schraubeinsätze, Edelstahl
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PFINS8
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff
MAT
M
M
Gewicht
MASS [g]
1
2
3
PFINS8
Edelstahl
8
89
PFINS10
Edelstahl
10
85
PFINS12
Edelstahl
12
82
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- PFINS
Kurztext
Zubehör - Schraubeinsätze, Edelstahl
Letzte Änderung
29.11.2024 04:35:23
Einheit
Schlagworte
Edelstahl
Schraubeinsätze
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften