Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
GETOtec
Linearmodule
Spindelachsen
PFS Präzisionsschlitten
PFS - Präzisionsschlitten
GETOtec
Linearmodule
Spindelachsen
PFS Präzisionsschlitten
PFS - Präzisionsschlitten
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PFS100S200111200000000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Typ
B1
Baugröße
B2 [mm]
Abdeckung
B3
Verfahrweg
B4 [mm]
Verfahrschlitten position
VPOS [mm]
max. Gesamtlänge
L [mm]
Länge Verfahrschlitten
B5
Spindelausführung
B6
Spindelgenauigkeit
B7
Kugelgewindemutter
B8
Trapezgewindemutter
B9
Schalteranzahl
B10
Referenzschalterausführung
B11
Schalteranschluss
B12
Motor
B13
1
PFS
100
200
0
350
Kugelgewindespindel 12x5
0,023 mm / 300 mm (T5) für Kugelgewindespindeln
Einzelmutter (Axialspiel max.: 0,04 mm)
Ohne Spindel und bei Kugelgewindespindel
Ohne Schalter
Ohne Schalter
Ohne Motor
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
GETOtec
- PFS
Kurztext
Präzisionsschlitten
Letzte Änderung
13.05.2022 13:26:07
Schlagworte
Linearmodule
Präzisionsschlitten
Spindelachsen
Klassifikationen
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften