Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ifm electronic
Sensoren
Prozess- / Fluidsensoren
Drucksensoren / Vakuumsensoren
Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
PG1706 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
ifm electronic
...
Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
PG1706 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PG1706
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktfoto
PRODUKTFOTO
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCRIPTIONSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Bestellnummer
BN
Name des Herstellers
MANUNAME
Datenblatt
DATASHEET
1
PG1706: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,26 psi; G 1 Auße
Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,26 psi; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 69; (nach DIN EN 60529); Relativdruck; Vakuum
PG1706
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ifm electronic
- PG1706
Bestellnummer
PG1706
Kurztext
Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Letzte Änderung
17.11.2025 08:48:18
Einheit
Schlagworte
Anzeige
Drucksensoren
Fluidsensoren
Kontaktmanometer
Sensoren
Vakuumsensoren
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-27-49-02 Keramik - Dickschicht - Drucksensor
ECLASS 11.1
27-20-13-02 Monolithischer Dickschicht-Keramiksensor (Absolut- und Relativdruck)