Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BLCH
accessories
thred_pneummatic_fittings
PKB - Side Male Thread Five-way
BLCH
accessories
thred_pneummatic_fittings
PKB - Side Male Thread Five-way
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PKB6-01
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
CNSTYPECODE
Port size
D
TC
Standard color
SC
A [mm]
B [mm]
E [mm]
K [mm]
P [mm]
P2 [mm]
L [mm]
H1
1
2
3
4
5
PKB4-01
4
PT1/8
None
7.0
70.4
19.2
14.0
11.0
6.9
3.5
10.0
PKB6-01
6
PT1/8
None
7.0
76.4
20.9
16.5
13.0
8.9
3.5
10.0
PKB8-01
8
PT1/8
None
7.0
87.5
22.3
18.5
15.0
10.9
3.5
12.0
PKB10-01
10
PT1/8
None
7.0
99.2
25.6
21.0
18.5
12.8
4.5
17.0
PKB12-02
12
PT1/4
None
9.0
109.8
28.1
23.0
20.5
14.8
4.5
19.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
BLCH
- PKB
Kurztext
Side Male Thread Five-way
Letzte Änderung
01.03.2025 08:06:52
Einheit
Schlagworte
Accessories
Male Thread
Side
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften