Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Tube / Joint / Adsorbtion Part / Nozzle
PUASL - Schläuche, antistatisch - Maß konfigurierbar
Misumi
Misumi - Metric
Tube / Joint / Adsorbtion Part / Nozzle
PUASL - Schläuche, antistatisch - Maß konfigurierbar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PUASL6-0.5
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile nummer
PN
Werkstoff
MAT
Außen-Ø
OD [mm]
L 0.5m-Schritte
L [m]
Innen-Ø
ID [mm]
Min. Biegeradius
MBR [mm]
Präzision Außen-Ø
ODTOL [mm]
Gewicht
MASS [kg/m]
1
2
3
4
5
PUASL4-0.5
elektrisch leitfähiges Polyurethan
4
0.5
2.5
10
+/-0.1
0.009
PUASL6-0.5
elektrisch leitfähiges Polyurethan
6
0.5
4.0
15
+/-0.1
0.019
PUASL8-0.5
elektrisch leitfähiges Polyurethan
8
0.5
5.0
20
+/-0.1
0.037
PUASL10-0.5
elektrisch leitfähiges Polyurethan
10
0.5
6.5
25
+0.1/-0.15
0.055
PUASL12-0.5
elektrisch leitfähiges Polyurethan
12
0.5
8.0
30
+0.1/-0.15
0.076
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- PUASL
Kurztext
Schläuche, antistatisch - Maß konfigurierbar
Letzte Änderung
29.11.2024 04:30:38
Einheit
Schlagworte
Schläuche
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften