Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CKD
Vacuum system components
Suction pads
Precise suction plate PVP
PVP-R - Donut shaped
CKD
Vacuum system components
Suction pads
Precise suction plate PVP
PVP-R - Donut shaped
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PVP-R-36-18
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Model No.
MODEL
Shape
SHAPE
Outer/Inner φ of porous material
PMAT [mm]
Vacuum port position
VPP
Option
OPTION
Product Info
INFOTEXT
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
1
2
3
PVP
Donut shaped
36-18
Blank: Side surface port
Blank: None
Product Info
36
18
58
16
48
30
PVP
Donut shaped
85-27
Blank: Side surface port
Blank: None
Product Info
85
27
107
25
97
60
PVP
Donut shaped
118-18
Blank: Side surface port
Blank: None
Product Info
118
18
140
16
130
90
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
CKD
- PVP-R
Kurztext
Donut shaped
Letzte Änderung
13.07.2023 08:39:58
Einheit
Schlagworte
Precise
Suction
Suction pads
Vacuum system
components
plate
shaped
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften