Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NIHON PISCO
Vacuum pump
Rotary vacuum pump
RPV064 - Rotary vacuum pump
NIHON PISCO
Vacuum pump
Rotary vacuum pump
RPV064 - Rotary vacuum pump
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RPV064-120V200
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Order Number
ORDERNO
Motor Type
MTYP
Port position
PP
Fitting for Intake port
FITIP [mm]
Fitting for Eexhaust port
FITEP
1
RPV064-120V200
Three-Phase 200/220/230 VAC Induction motor
Top
without fitting
without fitting
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
NIHON PISCO
- RPV064
Kurztext
Rotary vacuum pump
Letzte Änderung
27.10.2022 07:07:28
Einheit
Schlagworte
Rotary vacuum pump
Vacuum pump
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften