1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TMM.125.062.01+TMA.125.104.11

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
Typ
TYP
Katalog PDF
DATENBLATT
Grip typ
BACKE
Option
OPTION
Position
SPANNBEREICH [mm]
Körper Typ
BTYP
A [mm]
B [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
H [mm]
I [mm]
1
2
TMM.125.062.01+TMA.125.104.11
SC5X-M-S
Download PDF
mit SWB Wendebacken grip 3 mm Breite 40
5
SC5X-M-S L-330
125
5-134
12-141
80-210
88-217
142
27
169
8
3
TMM.125.042.01+TMA.125.104.11
SC5X-M
Download PDF
mit SWB Wendebacken grip 3 mm Breite 40
5
SC5X-M L-330
125
5-134
12-141
80-210
88-217
181
27
208
8
3
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Kurztext5-Achs Bearbeitung in Vollendung
Letzte Änderung24.06.2025 08:28:00
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften