Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Hydraulikelemente
SFN.
SFN-BA+F-N - Breather caps
Elesa+Ganter
Hydraulikelemente
SFN.
SFN-BA+F-N - Breather caps
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Belüftungsdeckel SFN.70-BA+F-C2-N
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
PARTNUMBER
Beschreibung
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
L
DIM02 [mm]
d2
DIM03 [mm]
d4
DIM04
H
DIM05 [mm]
Gewicht
WEIGHT [g]
Produktdetails
INFOEG
1
2
54731-C2-N
SFN.70-BA+F-C2-N
70
56
23
39
14
90
Produktdetails
54731-C9-N
SFN.70-BA+F-C9-N
70
56
23
39
14
90
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Elesa+Ganter
- SFN-BA+F-N
Bestellnummer
54731-C2-N
Kurztext
Breather caps
Letzte Änderung
03.02.2025 06:45:50
Einheit
Schlagworte
Hydraulikelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften