Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Flexa
Spezial-Schutzschläuche
SPR-VA-PVC - Metallschutzschlauch, Edelstahl, PVC-Mantel
Flexa
Spezial-Schutzschläuche
SPR-VA-PVC - Metallschutzschlauch, Edelstahl, PVC-Mantel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLEXA SPR-VA-PVC 12010182005
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
FLEXA No.
ART
IDxAD
IDAD [mm]
R stat ±10%
BRS [mm]
R dyn ±10%
BRD [mm]
Gewicht
GEW [kg/m]
Verpackungseinheit
VPE [m]
1
2
3
4
5
6
12010182003
3.0 x 6.0
15
37
0.040
50
12010182004
4.0 x 7.0
17
45
0.050
50
12010182005
5.0 x 8.0
20
50
0.060
50
12010182006
6.0 x 9.0
25
60
0.080
50
12010182008
8.0 x 11.0
35
90
0.090
50
12010182009
9.0 x 12.0
38
100
0.105
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Flexa
- SPR-VA-PVC
Bestellnummer
12010182005
Kurztext
Metallschutzschlauch, Edelstahl, PVC-Mantel
Letzte Änderung
01.03.2022 08:57:38
Einheit
Schlagworte
Edelstahl
Metallschutzschlauch
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften