Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Wegeventile
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
5/2-, 5/3-, 2x 3/2-Wege-Magnetventil - SV
SV3000 5/2, 5/3-Wege-Elektromagnetventil
Zubehör
SV3_00_10 - 10 Elektromagnetventile mit verblockbarer Mehrfachanschlussplatte und Zuganker
SMC
...
Zubehör
SV3_00_10 - 10 Elektromagnetventile mit verblockbarer Mehrfachanschlussplatte und Zuganker
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SV3100-5FU-T-C6
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Funktionsweise
ACTUATION
Pilotventil
PILOT
Nennspannung
VOLTAGE
Betriebsanzeige und Funkenlöschung
SUPPRESSOR
Handhilfsbetätigung
OVERRIDE
Einzelanschlussplatte
TYPE
Drahtspezifikationen der Mehrfachanschlussplatte
WIRING
Anschlussgröße A, B
PORT
Bestelloptionen
OMSC
1
(1) 5/2-Wege monostabil
(-) interne Pilotluft
(5) 24 VDC
(U) mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung
(-) nicht verriegelbare Ausführung
(T) für Zugankertyp 10 mit verblockbarer Mehrfachanschlussplatte
(-) doppelte Verdrahtung
(C6) Steckverbindung ø6
(-) keine
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- SV3_00_10
Kurztext
10 Elektromagnetventile mit verblockbarer Mehrfachanschlussplatte und Zuganker
Letzte Änderung
22.05.2025 10:10:20
Einheit
Schlagworte
Elektromagnetventile
Mehrfachanschlussplatte
Wegeventile
Zuganker
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
BYFUNC_ADJUSTING Einstellen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-03-01-03 Elektrisch betätigtes Wegeventil (Pneumatik)
ECLASS 13.0
51-03-01-03 Elektrisch betätigtes Wegeventil (Pneumatik)
ECLASS 10.1
27-29-13-90 Wegeventil (Pneumatik, nicht spezifiziert)
ECLASS 6.2
27-29-13-90 Wegeventil (Pneumatik, nicht klassifiziert)