Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rittal
Systemausbau
19''-Ausbautechnik
Zölliger Ausbau
Server-Teleskopschienen - für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse
Rittal
Systemausbau
19''-Ausbautechnik
Zölliger Ausbau
Server-Teleskopschienen - für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3659.181
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Best. Nr.
BEST
Website
INFOWWW
Bez.1
BEZ1
Bez.2
BEZ2
Für Schranktiefe
T [mm]
Max. Auszug
A [mm]
Länge
X [mm]
Verpackung
VE
Gewicht
GEW [kg]
CNSECLASS70
CNSECLASS80
CNSETIM80
CNSETIM90
CNSECLASS60
UNSPSC
1
2
3659.181
Website
IT Server-Teleskopschienen
Für Ebenenabstand 470 - 599 mm
600
490
511.6
2 St.
2,62
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
EC002620
27-18-92-61
31-26-15-02
3659.191
Website
IT Server-Teleskopschienen
Für Ebenenabstand 573 - 701 mm
800
573
613.2
2 St.
3,08
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
EC002620
27-18-92-61
31-26-15-02
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Rittal
- Server-Teleskopschienen
Bestellnummer
3659.181
Kurztext
für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse
Letzte Änderung
28.04.2025 21:15:50
Einheit
Schlagworte
Systemausbau
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-18-28-11 Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
27-18-10-06 Befestigungsteil für Baugruppe mit Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll)
ECLASS 10.1
27-18-10-06 Befestigungsteil für Baugruppe mit Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll)
ECLASS 9.1
27-18-92-61 Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
27-18-10-06 Befestigungsteil für Baugruppe mit Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll)
ECLASS 8.0
27-18-92-61 Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
27-18-10-06 Befestigungsteil für Baugruppe mit Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll)
ECLASS 7.0
27-18-92-61 Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
27-18-10-06 Befestigungsteil für Baugruppe mit Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll)
ECLASS 5.1
27-18-10-06 Befestigungsteile (Baugruppen)
ETIM 10.0
EC002620 Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
EC002523 Befestigungsteil für Baugruppe mit Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll)