Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
TCC16 - Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type
YIHEDA
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
TCC16 - Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TCC16-1.5T
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Types of
TYPE
Material
MAT
Surface treatment
SUR
specification
SPE
Safety factor
SF
Tightening torque (Newton/meter)
TT
M
M [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
R
R [mm]
1
|
TCC16-0.5T
2
|
TCC16-0.7T
3
|
TCC16-1.0T
4
|
TCC16-1.5T
5
|
TCC16-2.0T
6
|
TCC16-2.5T
7
|
TCC16-3.0T
8
|
TCC16-5.0T
TCC16
Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type 1
alloy steel
Paint
0.5T
4
30
8
33
42
28
11
12
80
58
23
17
TCC16
Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type 1
alloy steel
Paint
0.7T
4
60
10
33
41
29
11
15
80
58
23
17
TCC16
Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type 1
alloy steel
Paint
1.0T
4
100
12
33
40
31
11
18
80
58
23
17
TCC16
Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type 1
alloy steel
Paint
1.5T
4
120
14
51
56
45
17
21
117
90
36
27
TCC16
Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type 1
alloy steel
Paint
2.0T
4
150
16
51
54
46
17
24
117
90
36
27
TCC16
Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type 1
alloy steel
Paint
2.5T
4
200
18
65
78
57
20
27
153
108
44
34
TCC16
Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type 1
alloy steel
Paint
3.0T
4
250
20
51
52
49
17
30
117
90
36
27
TCC16
Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type 1
alloy steel
Paint
5.0T
4
400
24
72
81
59
22
36
162
125
44
37
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
YIHEDA
- TCC16
Kurztext
Heavy duty rotating lifting ring · pull ring type
Letzte Änderung
25.11.2025 10:51:24
Einheit
Schlagworte
Automation
Electronic
Factory
Gallery
Heavy Duty
Parts
Rotating
Washer
lifting ring
nut
pull ring
type
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften