2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TCF44-0.3T-M8

Tabelle aufklappen
EN
1/5
NENN
NENN
code
CODE
type
TYPE
material
MAT
Surface treatment of the main body
SUR
Surface treatment of threads
SUR1
Specifications
SPE
M
M [mm]
safety factor
AQXS
(A)
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
S
S [mm]
1|TCF44-0.3T-M8
TCF44-0.3T-M8
TCF44
Eye type rotating lifting ring with stopper
alloy steel
Baking paint (orange)
Dacromet
0.3T
8.000
4
36.500
25.000
10.000
10.000
12.000
25.000
6.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextEye shaped rotating lifting ring with stopper (orange)·Dacromet
Letzte Änderung25.11.2025 10:51:24
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften