Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
TH60R - PowerPoint Universal Wirbelböcke mit Ösenanschluss
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
TH60R - PowerPoint Universal Wirbelböcke mit Ösenanschluss
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TH60R/M20 (0-030)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
Typ
TYPE
Firma
COMPANY
Gewinde
M
Tragfähigkeit
T1 [t]
Tragfähigkeit
T2 [t]
Durchmesser
A [mm]
Länge
B [mm]
Länge
C [mm]
Durchmesser
D [mm]
Länge
T [mm]
Länge
E [mm]
Länge
F
Länge
G [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
ROT2 [°]
1
2
3
4
5
6
TH60R / M12
TH 60 R
MSP
M12
0.63
0.63
9
65
35
40
105
36
18
41
36
0
TH60R / M16
TH 60 R
MSP
M16
1.50
1.50
11
65
35
46
115
41
25
50
41
0
TH60R / M20
TH 60 R
MSP
M20
2.50
2.50
13
74
40
61
135
55
30
61
55
0
TH60R / M24
TH 60 R
MSP
M24
4.00
4.00
16
95
45
78
172
70
36
77
70
0
TH60R / M30
TH 60 R
MSP
M30
5.00
5.00
19
130
60
95
223
85
45
93
85
0
TH60R / M36
TH 60 R
MSP
M36
8.00
8.00
24
140
65
100
242
90
54
102
90
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Märkische Stanz-Partner
- TH60R
Bestellnummer
TH60R / M20
Kurztext
PowerPoint Universal Wirbelböcke mit Ösenanschluss
Letzte Änderung
02.06.2020 10:20:45
Einheit
Schlagworte
Hilfsmittel
Wirbelböcke
Ösenanschluss
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften