2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VE1110-A11-

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Series
SERIES
Model
MODEL
Operation
OPERATION
Port size
PS
Piping type
PT
Standard of voltage
SOV
Electrical entry
EE
Stations
STATIONS
1
VE
1:1000
1:Single solenoid
1:G1/8"
0:Without manifold
A11:AC110V(50/60Hz)
Nil:Standard connector DIN 43650
Blank
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextSolenoid valve
Letzte Änderung17.08.2023 01:28:07
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
TypenschlüsselVE1110-A11-