Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Vigour
WC
Urinale
WHITEU - Urinal
Vigour
WC
Urinale
WHITEU - Urinal
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urinale - WHITEU
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
KBN
KBN
Artikel-Gruppe
ATTR33
Ausführung Ablauf
ATTR36
Ausführung Zulauf
ATTR45
Baureihe/Produktserie
ATTR58
Benennung
DESCRIPTION
Breite
ATTR67 [cm]
Farbe
ATTR83
Hersteller-Artikelnummer
ATTR130
Herstellername
ATTR131
Höhe
ATTR133 [cm]
Produkttyp/Modellnummer
ATTR174
Tiefe
ATTR195 [cm]
Werkstoff
ATTR207
1
WHITEU
Urinale
verdeckt
verdeckt
white
Urinal
31.5
weiß
H8402910000001
VIGOUR
59.0
WHITEU
34.5
Kristallporzellan
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Vigour
- WHITEU
Bestellnummer
WHITEU
Kurztext
Urinal
Letzte Änderung
06.05.2022 06:04:42
Einheit
Schlagworte
Urinale
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften