Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WUXING
Aluminum
Trough Aluminum
WX-LSX-6060A - LSX
WUXING
Aluminum
Trough Aluminum
WX-LSX-6060A - LSX
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WX-LSX-6060A-100
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
model
MODEL
Wall thickness
TT
L [mm]
material
MAT
Section size
SD
WEIGHT
WEIGHT [kg/m]
Cross-sectional area
CSA [mm^2]
zjg1
ZJG1
Surface
SUR
PDF
PDF
1
WX-LSX-6060A
0.800
100
T5-6063
60X60
0.410
160.000
N/A
AA
PDF
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
WUXING
- WX-LSX-6060A
Kurztext
LSX
Letzte Änderung
29.05.2023 03:56:09
Einheit
Schlagworte
Trough
aluminum
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften