Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_fa
A11-standard fixture
ZFN04 - Chuck
YIHEDA
yhd_fa
A11-standard fixture
ZFN04 - Chuck
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZFH04
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Types of
TYPE
Material
MAT
hardness
HAD
Heat treatment
RCL
Surface treatment
SUR
Repeatability
CFDWJD [mm]
Clamping force
N
Matching positioning piece
FJ
website link
LINK
1
|
ZFH04
ZFH04
ITS Chuck Manual Chuck
Martensitic stainless steel
58~62HRC
Quenching plus ultrasonic cooling
Sand blasting, precision grinding
0.002mm
10000N
50, 90, strong positioning film
Website connection
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
YIHEDA
- ZFN04
Kurztext
Chuck
Letzte Änderung
25.11.2025 10:51:21
Einheit
Schlagworte
Automation
Electronic
Factory
Gallery
Opening
Parts
fixture
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften