Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Sensoren und Schalter
Vakuumschalter
3-teilige Anzeige Digitaler Druckschalterh, für Luft, 2 Ausgänge (IP65) - ZSE20B(F)/ISE20B
ZSE20B(F)/ISE20B_S - Digitaler Präzisionsdruckschalter mit 3-teilige Anzeige/2 Ausgänge + analoger Ausgang (Spannung/Strom) (für M12-Anschluss)
SMC
...
ZSE20B(F)/ISE20B_S - Digitaler Präzisionsdruckschalter mit 3-teilige Anzeige/2 Ausgänge + analoger Ausgang (Spannung/Strom) (für M12-Anschluss)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZSE20B-R-M5-S
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Einstelldruckbereich
PRESSURE
Ausgangsspezifikation
OUTPUT
Technische Daten der Einheit
UNIT
Leitungsanschluss
PIPING
Option 1
OPTION1
Option 2
OPTION2
Option 3
OPTION3
Kommentar
COM
Gewinde on/off
THREAD
1
(ZSE20B) 0 bis -101 kPa
(R) NPN offener Kollektor 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang
(-) Auswahlfunktion für Einheiten
(M5) M5-Innengewinde
(S) M12-Stecker
(-) keine
(-) Betriebsanleitung
Under the New Measurement Law, sales of switches with the unit switching function have not been allowed for use in Japan.
on
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- ZSE20B(F)/ISE20B_S
Kurztext
Digitaler Präzisionsdruckschalter mit 3-teilige Anzeige/2 Ausgänge + analoger Ausgang (Spannung/Strom) (für M12-Anschluss)
Letzte Änderung
17.10.2025 10:37:34
Einheit
Schlagworte
Anzeige
Druckschalterh
Präzisionsdruckschalter
Vakuumschalter
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_MEASURING Messen
Nach Kategorien
Sensors Sensorik
Automation Automation
Handling_Technique Handhabungstechnik
Vacuum_Technology Vakuumtechnik
Food_Technology Lebensmitteltechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
ZSE20B-R-M5-S
ECLASS 14.0
51-06-07-01 Vakuumschalter (Pneumatik)
ECLASS 13.0
51-06-07-01 Vakuumschalter (Pneumatik)
ECLASS 10.1
27-29-38-10 Vakuumschalter
ECLASS 6.2
27-29-38-10 Vakuumschalter