Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessoires
LOGIC
A55150 - Handtuchhalter, schwenkbar, doppelarmig
INDA
Accessoires
LOGIC
A55150 - Handtuchhalter, schwenkbar, doppelarmig
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A55150CR
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Position
POS1 [°]
Position
POS2 [°]
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
Breite
WIDTH [cm]
Tiefe
DEPTH [cm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
1
A55150CR
Chrome-plated
0
0
INDA Handtuchhalter Cm4X38 H4
NEW LOGIC 5500 A55150 4X38 CR
ARTDESC='$BRANDDESC. ACCESSORIES $SER. $LINE. Cm$WIDTH.X$DEPTH. H$HEIGHT. $MAT.'
EAN-13:8033163378701
4
4
38
0.485
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- A55150
Kurztext
Handtuchhalter, schwenkbar, doppelarmig
Letzte Änderung
06.03.2026 10:40:36
Einheit
Schlagworte
Handtuchhalter
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)