Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
OSG
FRÄSEN
SOLID
HOHER VORSCHUB
AERO HFC-TI
OSG
FRÄSEN
SOLID
HOHER VORSCHUB
AERO HFC-TI
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20801000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Durchmesser - gebrochene Größe (D)
DIAMETER___FRACTIONAL_SIZE__D_
Durchmesser - Zoll (D)
DIAMETER___INCH__D_
Länge des Schnitts - Zoll (Lc)
LENGTH_OF_CUT___INCH__LC_
Schnittlänge - Spezifikation
LENGTH_OF_CUT___SPECIFICATION
Halsdurchmesser - Zoll (d1)
NECK_DIAMETER___INCH__D1_
Halslänge - Zoll (L1)
NECK_LENGTH___INCH__L1_
Gesamtlänge - Zoll (L)
OVERALL_LENGTH___INCH__L_
Schaftdurchmesser - Zoll (d)
SHANK_DIAMETER___INCH__D_
Schafttoleranz
SHANK_TOLERANCE
Untergrund
SUBSTRATE
Helix-Winkel - Grad
HELIX_ANGLE___DEGREE
1
2
3
20801000
20801000
1
1
0.197
STUB
0.960629
2.76
4.724409
1
h6
Hartmetall
0
20806250
20806250
58
0.625
0.197
STUB
0.585826
2.76
4.724409
0.625
h6
Hartmetall
0
20807500
20807500
34
0.75
0.197
STUB
0.710629
2.76
4.724409
0.75
h6
Hartmetall
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
OSG
- AERO HFC-TI
Bestellnummer
20801000
Letzte Änderung
25.04.2025 08:41:33
Einheit
Schlagworte
FRÄSEN
VORSCHUB
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
20801000
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)