2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8555360

Tabelle aufklappen
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Durchmesser - metrisch (D)
DIAMETER___METRIC__D_
Schnittlänge - Metrisch (Lc)
LENGTH_OF_CUT___METRIC__LC_
Schnittlänge - Spezifikation
LENGTH_OF_CUT___SPECIFICATION
Halsdurchmesser - metrisch (d1)
NECK_DIAMETER___METRIC__D1_
Halslänge - metrisch (L1)
NECK_LENGTH___METRIC__L1_
Gesamtlänge - metrisch (L)
OVERALL_LENGTH___METRIC__L_
Schaftdurchmesser - metrisch (d)
SHANK_DIAMETER___METRIC__D_
Schafttoleranz
SHANK_TOLERANCE
Untergrund
SUBSTRATE
Helix-Winkel - Grad
HELIX_ANGLE___DEGREE
Helix-Richtung
HELIX_DIRECTION
1
2
3
4
8555320
8555320
12
24
REGELMÄSSIG
11.5
36
90
12
h6
Hartmetall
41-42-43
RH
8555360
8555360
16
32
REGELMÄSSIG
15.5
48
100
16
h6
Hartmetall
41-42-43
RH
8555400
8555400
20
40
REGELMÄSSIG
19.5
60
120
20
h6
Hartmetall
41-42-43
RH
8555450
8555450
25
50
REGELMÄSSIG
24.5
75
140
25
h6
Hartmetall
41-42-43
RH
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Bestellnummer8555360
Letzte Änderung25.04.2025 08:36:14
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer8555360
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen