Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Pneumax
Armaturen
Standard fittings (series 100)
Series 100
ART. 103 - Sleeve
Pneumax
Armaturen
Standard fittings (series 100)
Series 100
ART. 103 - Sleeve
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10314
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Code
CODE
A
A
B
B [mm]
SW
SW [mm]
Parts in the box
PBOX
1
2
3
4
5
6
103M5
M5
11
8
100
10318
G1/8
15
14
100
10314
G1/4
22
17
100
10338
G3/8
23
22
50
10312
G1/2
30
26
25
10334
G3/4
32
32
10
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Pneumax
- ART. 103
Kurztext
Sleeve
Letzte Änderung
14.04.2022 07:17:39
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
10314
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)