2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pan Head Machine Screw Type 1A Cross Recess ASME B18.6.3 #4X1 1/2

Tabelle aufklappen
1/5
Article Number
CNSORDERNO
Short description
NENNID [Zoll]
Nominal Diameter
D [Zoll]
Länge
L [Zoll]
Brand
BRAND
Standard
STANDARD
Thread
THREAD
Thread direction
THREADDIRECTIO
Style
STYLE
Type
TYPE
Basic material
BASICMATERIAL
Grade
GRADE
Surface treatment
SURFACETREATME
Head shape
HEADSHAPE
Driving feature
DRIVINGFEATURE
Color
COLOR
Nett weight
CNSMASSEXACT [kg]
79|#4x9/16UNC
80|#4x5/8UNC
81|#4x11/16UNC
82|#4x3/4UNC
83|#4x7/8UNC
84|#4x1UNC
85|#4x1 1/8UNC
86|#4x1 1/4UNC
87|#4x1 3/8UNC
88|#4x1 1/2UNC
89|#4x1 3/4UNC
90|#4x2UNC
91|#6x1/8UNC
92|#6x3/16UNC
93|#6x3/8UNC
94|#6x7/16UNC
95|#6x1/2UNC
96|#6x9/16UNC
U51122.011.0050
#4X1/2
#4
1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00055
U51122.011.0056
#4X9/16
#4
9/16
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00060
U51122.011.0062
#4X5/8
#4
5/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00072
U51122.011.0068
#4X11/16
#4
11/16
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00075
U51122.011.0075
#4X3/4
#4
3/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00079
U51122.011.0087
#4X7/8
#4
7/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00099
U51122.011.0100
#4X1
#4
1
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00101
U51122.011.0112
#4X1 1/8
#4
1 1/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00110
U51122.011.0125
#4X1 1/4
#4
1 1/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00122
U51122.011.0137
#4X1 3/8
#4
1 3/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00132
U51122.011.0150
#4X1 1/2
#4
1 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00143
U51122.011.0175
#4X1 3/4
#4
1 3/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00150
U51122.011.0200
#4X2
#4
2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00170
U51122.013.0012
#6X1/8
#6
1/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00055
U51122.013.0018
#6X3/16
#6
3/16
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00069
U51122.013.0037
#6X3/8
#6
3/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00070
U51122.013.0043
#6X7/16
#6
7/16
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00077
U51122.013.0050
#6X1/2
#6
1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00088
U51122.013.0056
#6X9/16
#6
9/16
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Pan head
Phillips
0.00090
Komprimierte Darstellung anzeigen (177 Produkte)
BestellnummerU51122.011.0150
KurztextPan Head Machine Screw Type 1A Cross Recess
Letzte Änderung09.04.2025 07:10:34
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-11-01-01 Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb

ECLASS 13.0

23-11-01-01 Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb

ECLASS 12.0

23-11-01-01 Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb

ECLASS 5.1

23-11-01-01 Schraube, flach aufliegend, Außenantrieb

ETIM 10.0

EC003861 Maschinenschraube/Bolzen

ETIM 9.0

EC003861 Maschinenschraube/Bolzen

ETIM 8.0

EC003861 Maschinenschraube/Bolzen

PCon

BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
MaßeinheitInch
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1

Standards

ANSI B-1x-18x-ANSI B 18.6.3 ANSI B 18.6.3
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen