2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NK6T5KZSE

Tabelle aufklappen
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Zugänglichkeit Leistung
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
assetidentifikator
ASSETIDENTIFIER
anlagetyp
ASSETTYPE
Strichcode
BARCODE
Kategorie
CATEGORY
codeleistung
CODEPERFORMANCE
Farbe
COLOR
Bestandteile
CONSTITUENTS
Kosten
COST
Standard-Höhe
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
DauerEinheit
DURATIONUNIT
Erwartete Lebensdauer
EXPECTEDLIFE
Typ nach ifc exportieren als
EXPORT_TYPE_TO_IFC_AS
Sichtkanten
EXPOSEDEDGES
1
2
3
4
3FBS9CU7S
k.A.
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_21_60:Bürotische
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
Bistro Esstisch
Jahr
10
IfcMöbelTyp
25 mm MFMDF-Platte mit klarem Kantenprofil, 25 mm laminatbeschichtete MDF-Kernplatte mit klarem Kantenprofil, optional Merkmal: Tischkantenprofil kann gebeizt werden
NK6T5KZSE
k.A.
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_21_60:Bürotische
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
Bistro Esstisch
Jahr
10
IfcMöbelTyp
25 mm MFMDF-Platte mit klarem Kantenprofil, 25 mm laminatbeschichtete MDF-Kernplatte mit klarem Kantenprofil, optional Merkmal: Tischkantenprofil kann gebeizt werden
F5XW4QXSY
k.A.
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_21_60:Bürotische
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
Bistro Esstisch
Jahr
10
IfcMöbelTyp
25 mm MFMDF-Platte mit klarem Kantenprofil, 25 mm laminatbeschichtete MDF-Kernplatte mit klarem Kantenprofil, optional Merkmal: Tischkantenprofil kann gebeizt werden
1EDNIETE2
k.A.
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_21_60:Bürotische
k.A.
k.A.
k.A.
0
0
Bistro Esstisch
Jahr
10
IfcMöbelTyp
25 mm MFMDF-Platte mit klarem Kantenprofil, 25 mm laminatbeschichtete MDF-Kernplatte mit klarem Kantenprofil, optional Merkmal: Tischkantenprofil kann gebeizt werden
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
BestellnummerNK6T5KZSE
Letzte Änderung03.06.2025 11:54:21
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen