Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Schnellspanner, Kraftspanner
B0386 - Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Blohm
Schnellspanner, Kraftspanner
B0386 - Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0386.006000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTBLOHM
FARBE
Position Haltearm
POS
Lochbild
LOCHBILD
Öffnungswinkel Haltearm ~
OH [°]
Öffnungswinkel Griff ~
OG [°]
Handkraft
HANDKRAFT [N]
Haltekraft F1
HALTEKRAFT [N]
Haltekraft F2
HALTEKRAFT1 [N]
Spannkraft F3
SPANNKRAFT [N]
Spannkraft F4
SPANNKRAFT1 [N]
Gewinde
M [mm]
A [mm]
A1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B0386.005001
ultramarinblau RAL 5002
Haltearm geschlossen
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
B0386.006001
ultramarinblau RAL 5002
Haltearm geschlossen
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
B0386.008001
ultramarinblau RAL 5002
Haltearm geschlossen
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
B0386.010001
ultramarinblau RAL 5002
Haltearm geschlossen
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
B0386.012001
ultramarinblau RAL 5002
Haltearm geschlossen
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
B0386.005000
schwarzgrau RAL 7021
Haltearm geschlossen
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
B0386.006000
schwarzgrau RAL 7021
Haltearm geschlossen
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
B0386.008000
schwarzgrau RAL 7021
Haltearm geschlossen
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
B0386.010000
schwarzgrau RAL 7021
Haltearm geschlossen
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
B0386.012000
schwarzgrau RAL 7021
Haltearm geschlossen
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
B0386.005003
verkehrsrot RAL 3020
Haltearm geschlossen
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
B0386.006003
verkehrsrot RAL 3020
Haltearm geschlossen
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
B0386.008003
verkehrsrot RAL 3020
Haltearm geschlossen
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
B0386.010003
verkehrsrot RAL 3020
Haltearm geschlossen
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
B0386.012003
verkehrsrot RAL 3020
Haltearm geschlossen
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
Komprimierte Darstellung anzeigen (15 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blohm
- B0386
Bestellnummer
B0386.006000
Kurztext
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Letzte Änderung
23.01.2026 08:38:44
Einheit
Schlagworte
Fuß
Kraftspanner
Schnellspanner
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
BYFUNC_CLAMPING Klemmen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
B0386.006000
Zolltarifnummer
82057000
Zertifikat RoHS
Yes
Wartungsintervalle
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-02-07-01 Spannelement, Schnellspanner
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)