Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Transporttechnik
Räder und Rollen
B0488 - Stahlgeschweißte Lenk- und Bockrollen, schwere Ausführung
Blohm
Transporttechnik
Räder und Rollen
B0488 - Stahlgeschweißte Lenk- und Bockrollen, schwere Ausführung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0488.160501
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Ausführung
AUSF
Rotation
ROT
Radlagerung
RL
Abstand
A [mm]
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Breite
B2 [mm]
Breite
B3 [mm]
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Höhe
H [mm]
Durchmesser
D [mm]
Abstand
R [mm]
Durchmesser
R1 [mm]
Tragfähigkeit
TFK [kg]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Code
EAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lenkrolle
0
Kugelllager
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
4.8800
Infotext
Yes
83022000
Lenkrolle
0
Kugelllager
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
5.7000
Infotext
Yes
83022000
Lenkrolle
0
Kugelllager
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
10.6200
Infotext
Yes
83022000
Bockrolle
0
Kugelllager
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
3.8100
Infotext
Yes
83022000
Bockrolle
0
Kugelllager
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
4.4460
Infotext
Yes
83022000
Bockrolle
0
Kugelllager
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
8.2800
Infotext
Yes
83022000
Lenkrolle mit stop-top
0
Kugelllager
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
5.2350
Infotext
Yes
83022000
Lenkrolle mit stop-top
0
Kugelllager
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
6.0610
Infotext
Yes
83022000
Lenkrolle mit stop-top
0
Kugelllager
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
11.3800
Infotext
Yes
83022000
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blohm
- B0488
Bestellnummer
B0488.160501
Kurztext
Stahlgeschweißte Lenk- und Bockrollen, schwere Ausführung
Letzte Änderung
23.01.2026 08:39:30
Einheit
Schlagworte
Bockrollen
Rollen
Räder
Transporttechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
B0488.160501
Zolltarifnummer
83022000
Zertifikat RoHS
Yes
Wartungsintervalle
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
36-12-90-90 Fördertechnik und Lagertechnik (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
36-12-91-90 Fördertechnik u. Lagertechnik (Teile, nicht spezifiziert)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)