Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Transporttechnik
Kugelrollen
B0505 - Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflaufkugel
Blohm
Transporttechnik
Kugelrollen
B0505 - Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflaufkugel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0505.130
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTBLOHM
Typ
TYP
Ausführung
AUSF
Durchmesser
DK [mm]
Durchmesser
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Tragzahl
C [N]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Code
EAN
End of life
EOL
1
2
3
4
5
6
B0505.115
B
Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Stahl
15.8
24 ±0,065
31
21
9.5
2.8
100
0.0268
Infotext
Info
Yes
83022000
31.12.2099
B0505.122
B
Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Stahl
22.2
36 ±0,080
45
30
9.6
2.8
200
0.0939
Infotext
Info
Yes
83022000
31.12.2099
B0505.130
B
Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Stahl
30.0
45 ±0,080
55
37
13.6
4.0
250
0.1774
Infotext
Info
Yes
83022000
31.12.2099
B0505.215
C
Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Edelstahl
15.8
24 ±0,065
31
21
9.5
2.8
100
0.0270
Infotext
Info
Yes
83022000
31.12.2099
B0505.222
C
Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Edelstahl
22.2
36 ±0,080
45
30
9.6
2.8
200
0.0921
Infotext
Info
Yes
83022000
31.12.2099
B0505.230
C
Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Edelstahl
30.0
45 ±0,080
55
37
13.6
4.0
250
0.1759
Infotext
Info
Yes
83022000
31.12.2099
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blohm
- B0505
Bestellnummer
B0505.130
Kurztext
Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflaufkugel
Letzte Änderung
23.01.2026 08:39:31
Einheit
Schlagworte
Kugelrollen
Stahlblechgehäuse
Transporttechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
B0505.130
Zolltarifnummer
83022000
Zertifikat RoHS
Yes
Wartungsintervalle
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
36-12-90-90 Fördertechnik und Lagertechnik (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
36-12-91-90 Fördertechnik u. Lagertechnik (Teile, nicht spezifiziert)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)