Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Transporttechnik
Ringschrauben und Lastbügel
B0517 - Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10
Blohm
Transporttechnik
Ringschrauben und Lastbügel
B0517 - Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0517.16025
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTBLOHM
Rotation
ROT [°]
Gewinde
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Breite
B2 [mm]
H
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2
Länge
L [mm]
Dicke
S [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Schlüsselweite
SW1 [mm]
max. Tragfähigkeit
TK [kg]
Anziehdrehmoment Nm
ANZM [Nm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
1
2
3
4
5
6
7
8
B0517.08011
-90
M8
24
36
57
30
87
34
41
11
12
6
13
300
20
0.3200
Infotext
Yes
73181300
B0517.10016
-90
M10
24
36
57
30
87
35
40
16
12
6
17
630
30
0.3105
Infotext
Yes
73181300
B0517.12020
-90
M12
30
36
57
34
98
43
41
20
14
8
19
1000
45
0.5039
Infotext
Yes
73181300
B0517.16025
-90
M16
30
36
57
34
98
46
39
25
14
10
24
1500
150
0.5301
Infotext
Yes
73181300
B0517.20032
-90
M20
45
53
83
50
145
56
71
32
17
12
30
2500
300
1.3500
Infotext
Yes
73181300
B0517.24037
-90
M24
45
53
83
50
145
59
69
37
17
14
36
4000
400
1.5000
Infotext
Yes
73181300
B0517.30044
-90
M30
59
68
106
67
172
85
94
44
23
17
46
5000
1000
3.5500
Infotext
Yes
73181300
B0517.36053
-90
M36
69
84
126
78
223
100
96
53
28
22
55
7000
1800
5.9300
Infotext
Yes
73181300
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blohm
- B0517
Bestellnummer
B0517.16025
Kurztext
Lastbügel Stahl 360 Grad drehbar Güteklasse 10
Letzte Änderung
04.09.2025 06:21:43
Einheit
Schlagworte
Güteklasse
Lastbügel
Ringschrauben
Stahl
Transporttechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
B0517.16025
Zolltarifnummer
73181300
Zertifikat RoHS
Yes
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)