2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BC-M12MA4RBFA4R020M

Tabelle aufklappen
1/5
PN
PN
Categroy Name
CATEGROY_NAME
Description
DESCRIPTION
Product Type
PRODUCT_TYPE
Connector END A
CONNECTOR_END_A
Performance
PERFORMANCE
Connector END B
CONNECTOR_END_B
Gender END A
GENDER_END_A
Gender END B
GENDER_END_B
Length (m)
LENGTH__M_
Length (ft)
LENGTH__FT_
Color
COLOR
1
BC-M12MA4RBFA4R020M
M Series Cable Assemblies
M12 A-Code | Male Right Angle to Female Right Angle Cable Assembly | 2.0M
M12
M12 A-Code (Right Angle)
N/A
M12 A-Code (Right Angle)
Male
Female
2
6.56
Black
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerBC-M12MA4RBFA4R020M
Letzte Änderung10.06.2026 14:50:37
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
BestellnummerBC-M12MA4RBFA4R020M
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen