2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3824837

Tabelle aufklappen
1/5
Artikelnummer
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
BNNORM1
Bestellbezeichnung
BZC
Werkstoff
BNMAT
Oberfläche
BNSURFACE
Gewinde
GW
Form
FORM
Klemmbereich
K [mm]
Klemmbereich K
K1
Bohrlochdurchmesser +0,1
H [mm]
Ød
D1 [mm]
Ø
D [mm]
S [mm]
L [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3824646
300154082
FASTEKS® FILKO RTSN
M4-20 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M4
Montiert
0.30
0.3-2.0
6.0
6.0
7.0
0.5
10.5
3824765
300153165
FASTEKS® FILKO RTSN
M4-30 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M4
Montiert
1.50
1.5-3.0
6.0
6.0
7.0
0.5
11.5
3825782
300136526
FASTEKS® FILKO RTSN
M4-40 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M4
Montiert
2.50
2.5-4.0
6.0
6.0
7.0
0.5
12.5
3824816
300156576
FASTEKS® FILKO RTSN
M5-30 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M5
Montiert
0.50
0.5-3.0
7.0
7.0
8.0
0.5
11.5
3825525
300172454
FASTEKS® FILKO RTSN
M5-45 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M5
Montiert
2.50
2.5-4.5
7.0
7.0
8.0
0.5
13.0
3825205
300155589
FASTEKS® FILKO RTSN
M6-30 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M6
Montiert
0.50
0.5-3.0
9.0
9.0
10.0
0.5
14.5
3824837
300156923
FASTEKS® FILKO RTSN
M6-45 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M6
Montiert
2.00
2.0-4.5
9.0
9.0
10.0
0.5
16.0
3826102
300161176
FASTEKS® FILKO RTSN
M6-60 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M6
Montiert
3.50
3.5-6.0
9.0
9.0
10.0
0.5
17.5
3825476
300156280
FASTEKS® FILKO RTSN
M8-30 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M8
Montiert
0.50
0.5-3.0
11.0
11.0
12.0
0.5
16.5
3825527
300156920
FASTEKS® FILKO RTSN
M8-45 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M8
Montiert
1.50
1.5-4.5
11.0
11.0
12.0
0.5
18.0
3825879
300155956
FASTEKS® FILKO RTSN
M8-60 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M8
Montiert
3.00
3.0-6.0
11.0
11.0
12.0
0.5
19.5
3824513
300162393
FASTEKS® FILKO RTSN
M10-35 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M10
Montiert
0.80
0.8-3.5
13.0
13.0
14.0
0.5
20.0
3824612
300155796
FASTEKS® FILKO RTSN
M10-60 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M10
Montiert
3.00
3.0-6.0
13.0
13.0
14.0
0.5
23.0
3825403
300160504
FASTEKS® FILKO RTSN
M12-40 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M12
Montiert
1.00
1.0-4.0
16.0
16.0
17.2
0.6
24.0
3825471
300164959
FASTEKS® FILKO RTSN
M12-75 RTSN ST
Stahl
verzinkt dickschichtpassiviert
M12
Montiert
3.50
3.5-7.5
16.0
16.0
17.2
0.6
27.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (15 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer3824837
KurztextBlindnietmuttern kleiner Senkkopf, Rändelschaft, offen (FASTEKS® FILKO RTSN), Stahl, verzinkt dickschichtpassiviert
Letzte Änderung16.06.2025 10:51:52
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer3824837
Typenschlüssel300156923
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen