Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Verbindungstechnik
01.100 Norm- und Standard Verbindungselemente
01.100.200 Muttern
01.100.200.10 Sechskantmuttern
BN 13244, BN 634 Sechskant-Hutmuttern niedrige Form
BN 634 - Sechskant-Hutmuttern niedrige Form (DIN 917), INOX A4
Bossard Catalog
...
BN 13244, BN 634 Sechskant-Hutmuttern niedrige Form
BN 634 - Sechskant-Hutmuttern niedrige Form (DIN 917), INOX A4
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 634 1242202 Sechskant-Hutmutter niedrige Form M8
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Identifikation
BNARTNR
BNNORM1
Werkstoff
BNMAT
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindekerndurchmesser
D1 [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Innerer Durchmesser der Auflagefläche max.
DA [mm]
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
DW [mm]
Länge des Gewindeauslaufes max.
X [mm]
Freistichlänge ab M12
G2 [mm]
Gesamthöhe max.
M [mm]
Radius ~
R [mm]
Schlüsselweite max.
S [mm]
Gewindetiefe max.
T [mm]
1
|
M4
2
|
M5
3
|
M6
4
|
M8
5
|
M10
6
|
M12
7
|
M16
8
|
M20
1242172
DIN 917
INOX A4
4.000
3.242
0.700
4.600
5.800
1.050
0.000
5.600
8.000
7.000
4.640
1242180
DIN 917
INOX A4
5.000
4.134
0.800
5.750
6.800
1.200
0.000
7.000
10.000
8.000
5.440
1242199
DIN 917
INOX A4
6.000
4.917
1.000
6.750
8.800
1.500
0.000
9.000
12.000
10.000
7.290
1242202
DIN 917
INOX A4
8.000
6.647
1.250
8.750
11.300
1.870
0.000
12.000
15.000
13.000
9.790
1242210
DIN 917
INOX A4
10.000
8.376
1.500
10.800
14.300
2.250
0.000
14.000
20.000
16.000
11.350
1242229
DIN 917
INOX A4
12.000
10.106
1.750
13.000
16.200
0.000
6.400
16.000
25.000
19.000
13.850
1242237
DIN 917
INOX A4
16.000
13.835
2.000
17.300
22.200
0.000
7.300
20.000
30.000
24.000
17.350
1242245
DIN 917
INOX A4
20.000
17.294
2.500
21.600
28.200
0.000
9.300
25.000
35.000
30.000
21.420
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 634
Bestellnummer
1242202
Kurztext
Sechskant-Hutmuttern niedrige Form (DIN 917), INOX A4
Letzte Änderung
26.01.2023 06:06:47
Einheit
Schlagworte
Muttern
Sechskantmuttern
Verbindungselemente
Verbindungstechnik
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_CONNECTING Verbinden
ICS
21.060.20 Muttern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
1242202
ECLASS 14.0
23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
23-11-07-16 Mutter ohne Antrieb
ECLASS 11.1
23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
ECLASS 10.1
23-11-07-01 Sechskantmutter
Gewindenenndurchmesser
8.000 mm
Toleranz
6H %
gesamte Höhe der Mutter
12.000 mm
Gewindelänge
9.790 mm
Gewindesteigung am Mutterende
1.250 mm
Produktklasse
A
Ausgabe der Maßnorm
DIN 917
ECLASS 6.2
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
Gewindenenndurchmesser
8.000 mm
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H %
gesamte Höhe der Mutter
12.000 mm
Gewindelänge
9.790 mm
Gewindesteigung am Mutterende
1.250 mm
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 13-15
Produktklasse
A
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Ausgabe der Maßnorm
DIN 917
Schlüsselweite
13.000 mm
ECLASS 5.1
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
Gewindenenndurchmesser
8.000 mm
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H %
gesamte Höhe der Mutter
12.000 mm
Gewindelänge
9.790 mm
Gewindesteigung am Mutterende
1.250 mm
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 13-15
Produktklasse
A
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Ausgabe der Maßnorm
DIN 917
Schlüsselweite
13.000 mm
ECLASS 5.0
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
Gewindesteigung
1.250 mm
Gewindenenndurchmesser, metrisch
8.000 mm
Mutternhöhe gesamt
12.000 mm
Schlüsselweite
13.000 mm
Gewindekennbuchstabe
M
Gewindelänge
9.790 mm
Gewindekennbuchstabe, gemäß Norm
DIN 202
Maßnorm
DIN 917
Produktklasse
A
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H
Toleranz, gemäß Norm
DIN 13-15
ETIM 10.0
EC003863 Mutter
EC000096 Gleitmutter
ETIM 7.0
EC000129 Sechskantmutter
PCon
NUTS Muttern
Durchmesser
8.000 mm
Kerndurchmesser
6.647 mm
Gewindesteigung
1.250 mm
Höhe (Mutter)
12.000 mm
Außendurchmesser (Scheibe, Ring, Mutter)
13.000 mm
Maßeinheit
Millimeter
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)