Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Verbindungstechnik
01.100 Norm- und Standard Verbindungselemente
01.100.200 Muttern
01.100.200.10 Sechskantmuttern
BN 635, BN 1721 Sechskant-Hutmuttern hohe Form
BN 635 - Sechskant-Hutmuttern hohe Form (DIN 1587), A2
Bossard Catalog
...
BN 635, BN 1721 Sechskant-Hutmuttern hohe Form
BN 635 - Sechskant-Hutmuttern hohe Form (DIN 1587), A2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 635 1242288 Sechskant-Hutmutter hohe Form M8
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Identifikation
BNARTNR
BNNORM1
Werkstoff
BNMAT
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindekerndurchmesser
D1 [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Innerer Durchmesser der Auflagefläche max.
DA [mm]
Durchmesser max.
DH [mm]
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
DW [mm]
Länge des Gewindeauslaufes
X [mm]
Freistichlänge ab M12
G2 [mm]
Gesamthöhe max.
M [mm]
Antriebshöhe max.
M1 [mm]
Schlüsselweite max.
S [mm]
Gewindetiefe min.
T [mm]
1
|
M3
2
|
M4
3
|
M5
4
|
M6
5
|
M8
6
|
M10
7
|
M12
8
|
M14
9
|
M16
10
|
M20
11
|
M24
1413848
DIN 1587
INOX A2
3.000
2.459
0.500
3.450
5.500
4.800
1.000
0.000
7.000
2.400
5.500
3.600
1129341
DIN 1587
INOX A2
4.000
3.242
0.700
4.600
6.500
5.800
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
1242253
DIN 1587
INOX A2
5.000
4.134
0.800
5.750
7.500
6.800
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
1242261
DIN 1587
INOX A2
6.000
4.917
1.000
6.750
9.500
8.300
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
1242288
DIN 1587
INOX A2
8.000
6.647
1.250
8.750
12.500
11.300
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
1242296
DIN 1587
INOX A2
10.000
8.376
1.500
10.800
15.000
14.300
3.000
0.000
18.000
8.000
17.000
12.650
1242318
DIN 1587
INOX A2
12.000
10.106
1.750
13.000
17.000
16.200
0.000
6.400
22.000
10.000
19.000
15.650
1413856
DIN 1587
INOX A2
14.000
11.835
2.000
15.100
20.000
19.200
0.000
7.300
25.000
11.000
22.000
17.650
1076434
DIN 1587
INOX A2
16.000
13.835
2.000
17.300
23.000
22.200
0.000
7.300
28.000
13.000
24.000
20.580
1076442
DIN 1587
INOX A2
20.000
17.294
2.500
21.600
28.000
28.200
0.000
9.300
34.000
16.000
30.000
25.580
5800350
DIN 1587
INOX A2
24.000
20.752
3.000
25.900
34.000
33.200
0.000
10.700
42.000
19.000
36.000
30.500
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 635
Bestellnummer
1242288
Kurztext
Sechskant-Hutmuttern hohe Form (DIN 1587), A2
Letzte Änderung
26.01.2023 06:06:52
Einheit
Schlagworte
Muttern
Sechskantmuttern
Verbindungselemente
Verbindungstechnik
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_CONNECTING Verbinden
ICS
21.060.20 Muttern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
1242288
ECLASS 14.0
23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
23-11-07-16 Mutter ohne Antrieb
ECLASS 11.1
23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
ECLASS 10.1
23-11-07-01 Sechskantmutter
Gewindenenndurchmesser
8.000 mm
Toleranz
6H %
gesamte Höhe der Mutter
15.000 mm
Gewindelänge
10.650 mm
Gewindesteigung am Mutterende
1.250 mm
Produktklasse
A,B
Ausgabe der Maßnorm
DIN 1587
ECLASS 6.2
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
Gewindenenndurchmesser
8.000 mm
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H %
gesamte Höhe der Mutter
15.000 mm
Gewindelänge
10.650 mm
Gewindesteigung am Mutterende
1.250 mm
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 13-15
Produktklasse
A,B
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Ausgabe der Maßnorm
DIN 1587
Schlüsselweite
13.000 mm
ECLASS 5.1
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
Gewindenenndurchmesser
8.000 mm
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H %
gesamte Höhe der Mutter
15.000 mm
Gewindelänge
10.650 mm
Gewindesteigung am Mutterende
1.250 mm
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 13-15
Produktklasse
A,B
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Ausgabe der Maßnorm
DIN 1587
Schlüsselweite
13.000 mm
ECLASS 5.0
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
Gewindesteigung
1.250 mm
Gewindenenndurchmesser, metrisch
8.000 mm
Mutternhöhe gesamt
15.000 mm
Schlüsselweite
13.000 mm
Gewindekennbuchstabe
M
Gewindelänge
10.650 mm
Gewindekennbuchstabe, gemäß Norm
DIN 202
Maßnorm
DIN 1587
Produktklasse
A,B
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H
Toleranz, gemäß Norm
DIN 13-15
ETIM 10.0
EC003863 Mutter
EC000096 Gleitmutter
ETIM 7.0
EC000129 Sechskantmutter
PCon
NUTS Muttern
Durchmesser
8.000 mm
Kerndurchmesser
6.647 mm
Gewindesteigung
1.250 mm
Höhe (Mutter)
15.000 mm
Außendurchmesser (Scheibe, Ring, Mutter)
13.000 mm
Maßeinheit
Millimeter
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)