Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bordignon
SF Bordignon
Stanzwerkzeugbau
Normalien
Hochleistungs-Federelemente
Zubehör Federelemente
BUB.01 - Bundbolzen
Bordignon
...
Stanzwerkzeugbau
Normalien
Hochleistungs-Federelemente
Zubehör Federelemente
BUB.01 - Bundbolzen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BUB.01.025.
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Company
COMP
FEDER Ø
FEDER
D1 [mm]
D2
NDM [mm]
D3 [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Bundhöhe
B [mm]
Länge
L [mm]
1
2
3
4
SF Bordignon GmbH
20
20
M6
6
25.3
15
5
30
SF Bordignon GmbH
25
20
M8
8
25.3
15
5
30
SF Bordignon GmbH
32
32
M10
10
38.0
27
5
30
SF Bordignon GmbH
40
32
M12
12
38.0
27
5
30
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bordignon
- BUB.01
Bestellnummer
25
Kurztext
Bundbolzen
Letzte Änderung
09.01.2023 15:54:28
Einheit
Schlagworte
Bundbolzen
Federelemente
Normalien
Stanzwerkzeugbau
Klassifikationen
Nach Kategorien
Cylinder Zylinder
Spring Feder
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
25
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)